Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Normaler Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499654   M41,5150,61,50,61,34,5160,8
65499655   M52,4181,22,30,81,56,0191,3
65499656   M62,7201,32,50,92,06,0192,5
65499658   M83,5221,53,01,42,510,0396,0
65499660   M104,0221,53,01,43,010,0399,0
65499662   M126,0282,74,02,04,012,05316,0
65499666   M167,5323,25,02,55,045,010035,0
65499670   M2010,0403,77,03,06,052,012565,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn