Werkstoff: Ausführung KN: Hülse Edelstahl 1.4305, Kugel Edelstahl gehärtet, Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499906   M 63,5151,0311182
65499908   M 84,5181,5418314
65499910   M 106,0232,0524458
65499912   M 128,0262,56264912
65499916   M 1610,0333,58418631
65499920   M 2012,0434,5106611164
65499924   M 2415,0485,51281151100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn