Werkstoff Ausführung R: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

* statistischer Mittelwert

Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Kugel-Ø
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499602   M240,31,00,81,50,1
65499603   M370,41,534,50,3
65499604   M490,82,5614,50,6
65499605   M5120,93,0814,00,9
65499606   M6141,03,51118,01,5
65499608   M8161,54,51831,03,5
65499610   M10192,06,02445,07,0
65499612   M12222,58,02649,010,0
65499616   M16243,510,04186,024,0
65499620   M20304,512,056111,043,0
65499624   M24345,515,081151,070,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn