Werkstoff: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Starker Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Kugel-Ø
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499805   M512 0,9315220,9
65499806   M6141,03,519281,5
65499808   M8161,54,536623,5
65499810   M10192,06571047
65499812   M12222,586111010
65499816   M16243,5106814224
65499820   M20304,512 8416643
65499824   M24345,51512723770


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn