Werkstoff: Edelstahl 1.4301.
Für ostfreie Einfach-Rollenketten. Mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
10199321   einseitig06 B-19,5256,53,59,513,717,71,26,2
10599321   einseitig08 B-112,78,94,512,717,623,21,613,7
10699321   einseitig10 B-115,87510,35,515,922,529,51,721
10799321   einseitig12 B-119,0513,56,619,0526,533,81,829
10899321   einseitig16 B-125,415,96,625,436,346,22,888


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index