Werkstoff: Edelstahl 1.4308, Feinguss, matt gestrahlt. Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen. Für hohe Anzugsmomente. Leicht zu reinigen.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2 ca.
[mm]
h3 min.
[mm]
b
[mm]
d3
[mm]
Gewicht
[g]
66199741   46M622,561261338
66199742   46M822,561561336
66199751   58M826,571571670
66199752   58M1026,571871665


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn