Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale Sonderbronze CuSn8. Außenring Edelstahl 1.4305.
  • DIN 648 / 12240-1 Reihe K (breite Form).
  • Nachschmierbar über Schmierbohrung.
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
  • Mit Außenring (größerer Außendurchmesser als Reihe G und G..D).
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
Artikel Menge dH7
[mm]
B+0/-0,12
[mm]
C+0/-0,24
[mm]
DA+0/-0,012
[mm]
d1
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63399005   586167,7138
63399006   696,75188,91312
63399008   81292210,41423
63399010   101410,52612,91338
63399012   1216123015,41358
63399014   141913,53416,81683
63399016   1621153819,315115
63399018   182316,54221,815150
63399020   2025184624,314200
63399022   2228205025,815270
63399025   2531225629,615375
63399030   3037256634,817540
63399035   3543287837,719850
63399040   4049358744,2161400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn