Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale aus Edelstahl 1.4571, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Außenring Edelstahl 1.4305.
  • DIN 648 / 12240-1 Reihe K (breite Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
  • Mit Außenring (größerer Außendurchmesser als Reihe G und G..D).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge dH7
[mm]
B+0/-0,1
[mm]
C+0/-0,1
[mm]
DA+0/-0,012
[mm]
d1
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63399105   586167,7138
63399106   696,75188,91312
63399108   81292210,41423
63399110   101410,52612,91338
63399112   1216123015,41358
63399114   141913,53416,81683
63399116   1621153819,315115
63399118   182316,54221,815150
63399120   2025184624,314200
63399122   2228205025,815270
63399125   2531225629,615375
63399130   3037256634,817540
63399135   3543287837,719850
63399140   4049358744,2161400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index