Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale Sonderbronze CuSn8.
  • DIN 648 / 12240-1 Reihe K (breite Form).
  • Nachschmierbar (ab Größe 6mm mit Schmierbohrung).
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
  • Ohne zusätzlichen Außenring (kleinerer Außendurchmesser als Reihe S und Reihe S...D).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge dH7
[mm]
B+0/-0,1C+0/-0,1D+0/-0,012
[mm]
d1
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63399205   586137,7135
63399206   696,75168,9139
63399208   81291910,41416
63399210   101410,52212,91325
63399212   1216122615,41340
63399214   141913,52816,81651
63399216   1621153219,31576
63399218   182316,53521,81597
63399220   2025184024,314141
63399222   2228204225,815168
63399225   2531224729,615231
63399230   3037255534,817362
63399235   3543286237,719502
63399240   4049357244,216832


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index