Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Schrauben Edelstahl A2-70.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).
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
Artikel Menge Gewinde GSteigung
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
WerkstoffSchrauben DIN 912Gewicht
[g]
62399604   M 40,71691.4305M3 x 810
62399605   M 50,81691.4305M3 x 811
62399606   M 61,01691.4305M3 x 811
62399608   M 81,251891.4305M3 x 812
62399610   M101,52491.4305M3 x 822
62399612   M121,7528111.4305M4 x 1239
62399616   M162,034131.4305M5 x 1463
62399620   M202,540151.4305M6 x 1697
62399624   M243,045151.4305M6 x 16117
62399630   M303,554151.4305M6 x 18163


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index