Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt. Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4404.
Merkmale:
- Robuste Ausführung.
- Einfache Montage und Neujustierung.
- Beschädigen nicht die Welle.
- Gleichmäßige Kraftverteilung.
- Geringe Massenträgheit
- Ideal für korrosive Umgebung.
Temperaturbereich bis +80 °C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN912]
Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
62355012   12353713M4217
62355014   14353713M4216
62355016   16353713M4215
62355018   184041,514M4220
62355020   204041,514M4219
62355022   225054,814M5333
62355025   255054,814M5331
62355030   305054,814M5329
62355035   356565,414M5344
62355040   406565,414M5339


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index