Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm . Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
a
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
62499406   6+0,051620,1205,2M3x81,120
62499408   8+0,071821,3206,0M3x81,124
62499410   10+0,072425,6208,5M3x81,144
62499412   12+0,072831,72410,0M4x122,576
62499416   16+0,073438,52912,0M5x145,4126
62499420   20+0,074046,33314,5M6x169,6194
62499425   25+0,074550,63317,0M6x169,6228
62499430   30+0,125458,63321,5M6x189,6326
62499440   40+0,126065,03325,0M6x189,6326
62499450   50+0,127884,24132,0M8x2513,6740


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index