Werkstoff: Edelstahl 1.4305 Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungDrehmoment T
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
60099906   mit Nut*1061821,230M 3 x 81,147
60099908   mit Nut*1682426,835M 3 x 101,1102
60099910   mit Nut*28102932,745M 4 x 122,5185
60099912   mit Nut*34122932,745M 4 x 122,5180
60099914   mit Nut*67143439,150M 5 x 165,4272
60099915   mit Nut*72153439,150M 5 x 165,4266
60099916   mit Nut*77163439,150M 5 x 165,4261
60099919   mit Nut*130194248,265M 6 x 169,6520
60099920   mit Nut*137204248,265M 6 x 169,6518
60099925   mit Nut*171254550,875M 6 x 169,6623
60099930   mit Nut*206305358,183M 6 x 189,6920
60099935   mit Nut*438356774,195M 8 x 25231880
60099940   mit Nut*445407783,4108M 8 x 25232710
60099950   mit Nut*1006508593,2124M10 x 25463520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index