Werkstoff: Edelstahl 1.4305 Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungDrehmoment T
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
60099803   ohne Nut5,03141830M 3 x 81,135
60099804   ohne Nut6,741619,330M 3 x 81,145
60099805   ohne Nut8,451821,230M 3 x 81,147
60099806   ohne Nut1061821,230M 3 x 81,147
60099808   ohne Nut1682426,835M 3 x 101,1102
60099810   ohne Nut28102932,745M 4 x 122,5185
60099812   ohne Nut34122932,745M 4 x 122,5180
60099814   ohne Nut67143439,150M 5 x 165,4272
60099815   ohne Nut72153439,150M 5 x 165,4266
60099816   ohne Nut77163439,150M 5 x 165,4261
60099819   ohne Nut130194248,265M 6 x 169,6520
60099820   ohne Nut137204248,265M 6 x 169,6518
60099825   ohne Nut171254550,875M 6 x 169,6623
60099830   ohne Nut206305358,183M 6 x 189,6920
60099835   ohne Nut438356774,195M 8 x 25231880
60099840   ohne Nut445407783,4108M 8 x 25232710
60099850   ohne Nut508593,2124M10 x 25463520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn