Werkstoff: V2A (A2). Nach zurückgezogener DIN 975, ähnlich DIN 976, mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1000 mm. Andere Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Gewinde
[mm]
Steigung
[mm]
Gewicht pro %
[kg]
65099003   M30,54,4
65099004   M40,77,8
65099005   M50,812,4
65099006   M61,017,7
65099008   M81,2531,9
65099010   M101,550,0
65099012   M121,7572,5
65099016   M162,0133,0
65099020   M202,5208,0
65099024   M243,0300,0
65099030   M303,5475,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn