Werkstoffe: Polyester, Naben Edelstahl 1.4305 (V2A). Diese drehsteifen, aus flexiblem Kunststoff in einem Stück gefertigten Kupplungen eignen sich zur einfachen Montage. Sie weisen eine sehr gute chemische Resistenz gegen Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fette und Öle aus. Sie besitzen eine hohe Zerreißfestigkeit, hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen, sind schock- und vibrationsdämpfend und korrosionsbeständig. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C. 1) Max. Drehmoment bei max. Wellenverlagerung. Die Klammerwerte gelten bei einer Wellenverlagerung von 1º, 0,5mm radial und 2mm axial. 2) Standardbohrung. Andere Bohrungen auf Anfrage. Klammerwerte: Max. mögliche Bohrungen.
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
Artikel Menge AusführungDrehmoment1)
[Nm]
Bohrung d1+0,03
[mm]
Ø D
[mm]
max. Länge L
[mm]
Naben-Ø d
[mm]
Nabenlänge h
[mm]
max. Verlagerung Winkel
[Grad]
max. Verlagerung radial
[mm]
max. Verlagerung axial
[mm]
Gewicht
[g]
60399201   Edelstahl0,5 (0,8)6 (10)2727187,9102,64,525
60399202   Edelstahl1,8 (3)10 (12,7)48482512,7153,27,592
60399205   Edelstahl5 (8)12 (16)54552916153,28,5124
60399210   Edelstahl10 (18)14 (16)56562916153,211,0136


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn