Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4305. Kugellager, Schraube und Muttern Edelstahl.

Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2-Z-Lager gewährleisten einen einwandfreien Lauf. Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
passend zu Spannelement
[Größe]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14099501   06 B-13/8 x 7/32"1 und 21545,81M10550,08
14099505   08 B-11/2 x 5/16"1 und 21561,08M10550,20
14099506   10 B-15/8 x 3/8"31576,36M12800,30
14099507   12 B-13/4 x 7/16"31591,63M12800,51
14099508   16 B-11" x 17,02mm413106,14M201000,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn