Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl. Kettengleiter aus Niederdruckpolyethylen PE-UHMW.
Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.
• Mit drei Federn. Zwei Spannkraftversionen zur Auswahl. Bei jeder Version können drei Spannkräfte eingestellt werden.
• Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend.
• Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
• Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge DIN ISOTeilung
[Zoll]
Spannkraft
[max. N]
B
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[g]
14040501   ≤ 06 B-13/8x 7/32"396-18020118670
14040505   08 B-11/2x5/16"396-18020118670
14040506   10 B-15/8 x 3/8"396-18020118670
14040507   12 B-13/4 x7/16"396-18020118670
14040508   16 B-11" x 17,02396-18020118670
14040509   20 B-11 1/4x3/4"396-18020118670
14040521   06 B-23/8x 7/32"396-18020118670
14040525   08 B-21/2x5/16"396-18020118670
14040526   10 B-25/8 x 3/8"396-18025118750
14040527   12 B-23/4 x7/16"396-18030118750
14040528   16 B-21" x 17,02396-18045118820
14040531   06 B-33/8x 7/32"396-18025118740
14040535   08 B-31/2x5/16"396-18030118750
14040536   10 B-35/8 x 3/8"396-18040118790
14040537   12 B-33/4 x7/16"396-18045118810
14040701   ≤ 06 B-13/8x 7/32"396-18020133740
14040705   08 B-11/2x5/16"396-18020133740
14040706   10 B-15/8 x 3/8"396-18020133740
14040707   12 B-13/4 x7/16"396-18020133740
14040708   16 B-11" x 17,02396-18020133740
14040709   20 B-11 1/4x3/4"396-18020133740
14040721   06 B-23/8x 7/32"396-18020133810
14040725   08 B-21/2x5/16"396-18020133810
14040726   10 B-25/8 x 3/8"396-18025133810
14040727   12 B-23/4 x7/16"396-18030133810
14040728   16 B-21" x 17,02396-18045133890
14040731   06 B-33/8x 7/32"396-18025133820
14040735   08 B-31/2x5/16"396-18030133820
14040736   10 B-35/8 x 3/8"396-18040133820
14040737   12 B-33/4 x7/16"396-18045133890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index