Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4305. Kugellager aus Edelstahl.
Die Kettenspannräder sind einbaufertige Elemente, komplett mit Kugellager. Sie können kostensparend an Umlenk- oder Spannpunkten eingesetzt werden. Einwandfreie Verarbeitung und feste Montage des Kugellagers mit doppelter Dichtungsvorderkappe gewähren eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Durch den verlängerten Innenring ist eine leichte Montage an Maschinen möglich. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Keine Wartung der Kugellager, da bereits mit Fettreserve versehen. Temperaturbereich -20 ° bis 120 ° C.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung
[Zoll]
Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14099001   06 B-13/8 x 7/32"1549,545,815,31,0103090,06
14099005   08 B-11/2 x 5/16"1565,961,097,21,3103090,15
14099006   10 B-15/8 x 3/8"1583,276,369,11,61237120,27
14099007   12 B-13/4 x 7/16"1599,891,6311,12,01237120,47
14099008   16 B-11" x 17,02mm13117,7106,1216,22,52052150,88


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index