Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10, AISI 304). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
t
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
s
[mm]
Bi
[mm]
n
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62699512   SSBPFL 201128163,5214597,12262,659,64,80,19
62699515   SSBPFL 202158163,5214597,12262,659,64,80,19
62699517   SSBPFL 203178163,5214597,12262,659,64,80,19
62699520   SSBPFL 204209071,52166792573,0912,96,70,24
62699525   SSBPFL 205259576,0218719277,53,5314,07,90,28
62699530   SSBPFL 2063011390,52,61984113084,9019,511,30,38
62699535   SSBPFL 207351231002,6209411328,56,2325,715,30,58


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn