Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301(X5CrNi18-10, AISI 304). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440C), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
4-Loch-Ausführung.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
i
[mm]
g
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Zuc
[mm]
nuc
[mm]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62699012   201128664151225,51233,312,712,86,70,84
62699015   202158664151225,51233,312,712,86,70,82
62699017   203178664151225,51233,312,712,86,70,81
62699020   204208664151225,51233,312,712,86,70,79
62699025   2052595701614271235,714,314,07,91,02
62699030   20630108831814311240,215,919,511,31,42
62699035   20735117921916341444,417,525,715,31,98
62699040   208401301022116361651,21929,518,22,55
62699045   209451371052218381652,21931,720,73,00
62699050   210501431112218401654,61935,123,23,29


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn