Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
i
[mm]
g
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Zuc
[mm]
nuc
[mm]
Gehäuse-Tragzahl radial*
[kN]
Gehäuse-Tragzahl axial**
[kN]
Gewicht
[kg]
62655012   201128663,51813,427,81136,312,7163,70,30
62655015   202158663,51813,427,81136,312,7163,70,30
62655017   203178663,51813,427,81136,312,7163,70,30
62655020   204208663,51813,427,81136,312,7163,70,28
62655025   2052595701714,028,01136,714,3133,40,35
62655030   206301078319,214,331,51141,415,9183,40,50
62655035   207351189221,515,534,81346,917,518,53,50,74
62655040   208401301022317,037,51453,21919,13,80,98
62655045   209451371052419,041,01754,21919,43,91,12
62655050   210501431112521,043,01757,61919,74,01,30


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn