Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440C), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typ
[mm]
Bohrung
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
e
[mm]
i
[mm]
g
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Zuc
[mm]
nuc
[mm]
Gehäuse-Traglast vertikal
[kN]
Gehäuse-Traglast horizontal
[kN]
Gewicht
[kg]
62655112   20112113659015,411,426,51133,712,78,511,80,26
62655115   20215113659015,411,426,51133,712,78,511,80,26
62655117   20317113659015,411,426,51133,712,78,511,80,26
62655120   20420113659015,411,426,51133,712,78,511,80,24
62655125   2052513169,5991713,529,11136,714,311,111,40,30
62655130   20630148801171913,330,51141,215,914,216,50,45
62655135   20735164901301816,132,81343,417,514,916,90,64
62655140   2084017610014421,52037,51451,71915,217,40,89
62655145   209451881081482421411754,21915,417,61,02
62655150   210501971151572521431757,61915,718,01,21


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index