Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10, AISI 304). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
nB
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62599212   SSBPP 2011222,28668259,53,543,862,169,64,80,19
62599215   SSBPP 2021522,28668259,53,543,862,169,64,80,19
62599217   SSBPP 2031722,28668259,53,543,862,169,64,80,19
62599220   SSBPP 2042025,49876329,53,550,572,6212,96,70,23
62599225   SSBPP 2052528,6108863211,5456,67,53,7214,07,90,32
62599230   SSBPP 2063033,3117953811,5466,384,4119,511,30,50
62599235   SSBPP 2073539,713010642115788,54,9025,715,30,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index