Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301(X5CrNi18-10, AISI 304). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
Luc
[mm]
nuc
[mm]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62599112   2011233,31279538131915653112,712,86,70,84
62599115   2021533,31279538131915653112,712,86,70,82
62599117   2031733,31279538131915653112,712,86,70,81
62599120   2042033,31279538131915653112,712,86,70,81
62599125   2052536,514010538131616703414,314,07,90,99
62599130   2063042,9163121481721188338,115,919,511,31,62
62599135   2073547,6167127481721199442,917,525,715,32,08
62599140   2084049,21841375417251910049,219,029,518,22,65
62599145   2094554,01901465417222010849,219,031,720,72,90
62599150   2105057,22061596020252211451,619,035,123,22,59


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index