Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz.
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).  
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt.
Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
Luc
[mm]
nuc
[mm]
Gehäuse-Traglast radial*
[kN]
Gehäuse-Traglast axial**
[kN]
Gewicht
[kg]
62555112   2011233,31279538111414,265,531,012,77,75,00,30
62555115   2021533,31279538111414,265,531,012,77,75,00,30
62555117   2031733,31279538111414,265,531,012,77,75,00,30
62555120   2042033,31279538111414,265,531,012,77,75,00,28
62555125   2052536,5140,510538111414,571,034,114,310,08,10,34
62555130   2063042,916311946141817,884,038,115,910,65,80,52
62555135   2073547,617012748141818,094,542,917,510,87,50,73
62555140   2084049,218413754141819,599,049,219,011,18,51,00
62555145   2094554,019214654172023,0106,049,219,011,49,01,15
62555150   2105057,220615960172023,0114,051,619,011,89,61,34


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn