Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß.
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1. Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).   Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
Luc
[mm]
nuc
[mm]
Gehäuse-Traglast radial*
[kN]
Gehäuse-Traglast axial**
[kN]
Gewicht
[kg]
62556112   2011233,31279538111414,265,531,012,77,75,00,30
62556115   2021533,31279538111414,265,531,012,77,75,00,30
62556117   2031733,31279538111414,265,531,012,77,75,00,30
62556120   2042033,31279538111414,265,531,012,77,75,00,28
62556125   2052536,5140,510538111414,571,034,014,310,08,10,34
62556130   2063042,916311946141817,884,038,115,910,65,80,52
62556135   2073547,617012748141818,094,542,917,510,87,50,73
62556140   2084049,218413754141819,599,049,219,011,18,51,00
62556145   2094554,019214654172023,0106,049,219,011,49,01,15
62556150   2105057,220615960172023,0114,051,619,011,89,61,34


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn