Werkstoff (Ausführung C): Gehäuse und übrige Teile: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Kugelpfanne: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, gehärtet. Kugel: Edelstahl, Werkstoff.Nr. 1.3541, gehärtet.

Max. Geschwindigkeit 2m/sec.

*Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Zum Einbau sind Toleranzringe empfohlen. Dadurch kann die erforderliche Aufnahmebohrung größer toleriert werden.
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
Artikel Menge Ausführungdw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
h
[mm]
H
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
Tragzahl C *
[N]
Gewicht
[kg]
passender Toleranzring
[Artikel-Nr.]
65435008   C812,6 +-0,055174,8 +-0,1511,21,93,21000,007654 390 08
65435012   C1218 +-0,05523,37,4 +-0,1515,42,14,41800,018654 390 12
65435015   C1524 +-0,065319,5 +-0,221,52,56,13700,038654 390 15
65435022   C2236 +-0,080459,8 +-0,229,52,95,79700,132654 390 22
65435030   C3045 +-0,0805513,8 +-0,337,53,77,919000,265654 390 30


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn