Rostfreie Linearkugellager Serie 1 der ISO Norm 10285 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6 oder JS6. * Die Tragzahlen gelten bei Verwendung auf gehärteten rostfreien Wellen.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
Anz. KugelreihenTragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64699803   3710449400,7
64699804   4812462551
64699805   5101541391192
64699806   6122242752486
64699808   8152444023277
64699810   101726548038211
64699812   121928557046912
64699814   142128558248814
64699816   162430576358018
64699820   202830695173621
64699825   25354071738143547
64699830   30405082583248470
64699840   405260845104140130
64699850   506270956995796180


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn