Werkstoff: Schlitten, Schiene und Kugeln: Edelstahl 1.4034. Käfig und Endstücke Kunststoff.

Technische Daten:

  • Geschwindigkeit: Bis 3 m/s.
  • Beschleunigung: Bis 80 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: P5 (Standard für die meisten Anwendungen).
  • Vorspannklasse: TO (Standard, leichtes Spiel).
  • Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.
  • Temperaturbereich: -20° C bis +80° C.
  • Vier Schienenbreiten zur Auswahl (7, 9, 12 und 15 mm)

Schmierung: Vorgeschmiert mit "Paraliq P460". Nachschmierintervalle sind abhängig vom Anwendungsfall.

Einbaufertig vormontierte rostfreie Miniatur-Schlitten für begrenzten Hub. Die außerordentlich kompakte Bauform dieses Schlittens gepaart mit hoher Ablaufgenauigkeit (5µ/100mm Hub) und extrem leichtem Lauf bietet für viele Anwendungen optimale Einsatzmöglichkeiten. Alle technischen Parameter wurden auf eine hohe Systemsteifigkeit und genaues Positionieren ausgelegt.

Lieferumfang: Ein Schlitten auf Schiene montiert.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenbreite
[mm]
Gesamtlänge
[mm]
max. Hub *
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Anz. WagenBohrg. SchieneTragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. C
[N]
Drehm. Ma, Mb
[Nm]
Drehm. Mc
[Nm]
Gewicht
[g]
64970101   72924265,55171282,352,58152,54,5M3M2x2,56270011003,5618,4
64970102   73734349,55171282,352,58152,54,5M3M2x2,58290014005,5724,0
64970103   7535050105171282,352,58152,54,5M3M2x2,512311002000121060,5
64970104   769666610,55171282,352,58152,54,5M3M2x2,516414002700211479,8
64970105   935283289,52015103,553,513203,56M4M3x3421200180071230,5
64970106   94540421182015103,553,513203,56M4M3x36214002100111540,3
64970107   95854557,582015103,553,513203,56M4M3x38319003400181952,3
64970108   984788110,582015103,553,513203,56M4M3x312425004900432976,9
64970109   9979294782015103,553,513203,56M4M3x314527005500573387,8
64970110   124032376112720134,74,515253,56M4M3x3,54222003300112164,1
64970111   125447511310,52720134,74,515253,56M4M3x3,56226004300222889,3
64970112   12696266810,52720134,74,515253,56M4M3x3,583300053003636112,9
64970113   1299959610,510,52720134,74,515253,56M4M3x3,5124380072007652167,0
64970114   121291221261310,52720134,74,515253,56M4M3x3,51664700970012168217,4
64970115   15565052616,032251664,520403,56M4M3x442280039002542134,4
64970116   1589808522,512,532251664,520403,56M4M3x482460078007370219,7
64970117   1510910210512,512,532251664,520403,56M4M3x41035100910010684273,0
64970118   1516916216522,512,532251664,520403,56M4M3x4164730015000264131426,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn