Werkstoff: Körper der Mutter: Edelstahl 1.4301. Sicherungseinlage: Rostfreier Stahl. Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche und Unterlegscheibe für Rollenlager. Konstruktion für einfachwirkende Befestigung. Wartungsfreie Auslegung. Die Bolzengewinde müssen der Mittelqualität nach ISO 965 entsprechen. Bitte beachten: Mindestens zwei oder drei Bolzengewindegänge müssen den Sicherungseinsatz aufnehmen. Diese Nutmutter soll nicht an Wellen mit Keilnute angebracht werden. Beim Aufschrauben der Mutter auf die Welle ist Schmieröl zu benutzen. Größere Gewinde-Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.


Funktion: Das System besteht aus einer Wellenmutter und einer Spezialfeder, die als Reibring dient. Die Spezialfeder ist am oberen Teil der Mutter integriert. Durch die Steigung des Gewindes der Welle verspannt sich die Spezialfeder zwischen Welle und Mutter. Das System ist in jeder Stellung gesichert!

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d x P
[mm]
D3 -0,5
[mm]
D4 -0,5
[mm]
g-0,5
[mm]
T
[mm]
S+/-0,2
[mm]
h
[mm]
H
[mm]
Tol. H
[mm]
Sd
[mm]
Gewicht
[g]
65399430   M10 x 0,75181314,41,8345,2+/-0,30,054,5
65399432   M12 x 122 1718,41,8345,4+/-0,30,058
65399434   M15 x 1252121,41,8456,5+/-0,50,0512
65399437   M17 x 1282424,21,9456,4+/-0,50,0513
65399440   M20 x 1322628,41,8467,7+/-0,50,0523
65399444   M25 x 1,53832342579,1+/-0,50,0536
65399448   M30 x 1,54538412579,1+/-0,80,0545
65399453   M35 x 1,552444825810,2+/-0,80,0570
65399458   M40 x 1,55850532,56911,2+/-0,80,0595
65399462   M45 x 1,56556602,561012,5+/-1,00,05130
65399465   M50 x 1,57061652,561113,5+/-1,00,05160
65399468   M55 x 2756769371113,5+/-1,00,07185
65399471   M60 x 2807374371113,5+/-1,00,07200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn