Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4305 (V2A). Bolzen Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckfeder Edelstahl 1.4310. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.
Rastbolzen 717 sind preisgünstig mit kleinen Baumaßen, für Anwendungsfälle ohne besondere Präzision. Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeit­weise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90º gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht. Bei der Montage darf das Anzugsdrehmoment TA nicht überschritten werden.
Form C: mit Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter.
Form CK: mit Rastsperre, mit Bedienknopf, mit Kontermutter.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Formd 1
[mm]
l 1 min.
[mm]
d 2
[mm]
d 3
[mm]
e
[mm]
l 2 max.
[mm]
l 3
[mm]
l 4
[mm]
l 5
[mm]
sw
[mm]
TA**
[Nm]
Federdruck Anfang *
[N]
Federdruck Ende *
[N]
Gewicht
[g]
66671853   C33,5M6126,92912710623124
66671854   C33,5M6x0,75126,92912710633124
66671855   C44M6126,92912710623124
66671856   C44,5M8x1169,238,5169,513,588 52410
66671857   C 5 5M8169,238,5169,513,587 52410
66671858   C 5 5M8x1169,238,5169,513,587 52410
66671859   C 5 5M10x11811,541161013,51022 52416
66671860   C66M101811,5462010,5171015 52119
66671861   C66M12x1,52113,849201116,51238 52127
66671862   C88M122113,855,52413,520,5122062234
66671863   C88M12x1,52113,855,52413,520,5122062257
66671864   C88M16x1,52519,6602413,520,5178062260
66671865   C1010M16x1,52519,662,5261422,5178042766
66671866   CK33,5M6126,929127106231217
66671868   CK44M6126,9291271062312 5
66671869   CK44,5M8x1169,238,5169,513,588 52420
66671870   CK 5 5M8169,238,5169,513,587 52413
66671872   CK 5 5M10x11811,541161013,51022 52420
66671873   CK66M101811,5462010,5171015 52124
66671874   CK66M12x1,52113,849201116,51238 52120
66671875   CK88M122113,855,52413,520,5122062244
66671876   CK88M12x1,52113,855,52413,520,5122062257
66671877   CK88M16x1,52519,6602413,520,5178062279
66671878   CK1010M16x1,52519,662,5261422,5178042784


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn