Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4305. Bolzen Edelstahl 1.4305. Druckfeder und Zugring (Form A/AK): Edelstahl 1.4310. Knopf (Form B/BK) Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.
Rastbolzen 717 sind preisgünstig mit kleinen Baumaßen, für Anwendungsfälle ohne besondere Präzision. Rastbolzen ohne Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll. Bei der Montage darf das Anzugsdrehmoment TA nicht überschritten werden.
Form A: ohne Rastsperre, mit Zugring, ohne Kontermutter.
Form AK: ohne Rastsperre, mit Zugring, mit Kontermutter.
Form B: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter.
Form BK: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf, mit Kontermutter.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Formd 1
[mm]
l 1 min.
[mm]
d 2
[mm]
d 3
[mm]
e
[mm]
l 2 max.
[mm]
l 3
[mm]
l 4
[mm]
l 5
[mm]
sw
[mm]
TA**
[Nm]
Federdruck Anfang *
[N]
Federdruck Ende *
[N]
Gewicht
[g]
66671801   A33,5M6146,930,5124,510623123,5
66671802   A33,5M6x0,75146,930,5124,510633123,6
66671803   A44M6146,930,5124,510623124
66671804   A44,5M8x1189,24016613,588 5248,4
66671805   A 5 5M8189,24016613,587 5248
66671806   A 5 5M8x1189,24016613,587 52413
66671807   A 5 5M10x11811,54016613,51022 52412,8
66671808   A66M102411,551,5207,5171015 52117
66671809   A66M12x1,52413,851,5207,516,51238 52123
66671810   A88M123013,86324920,5122062230
66671811   A88M12x1,53013,86324920,5122062230
66671812   A88M16x1,53019,66324920,5178062254
66671813   A1010M16x1,53019,66526922,5178042755
66671814   AK33,5M6146,930,5124,510623123
66671815   AK33,5M6x0,75146,930,5124,510633123,4
66671816   AK44M6146,930,5124,51062312 5
66671817   AK44,5M8x1189,24016613,588 52410
66671818   AK 5 5M8189,24016613,587 52411
66671819   AK 5 5M8x1189,24016613,587 52413
66671820   AK 5 5M10x11811,54016613,51022 52418
66671821   AK66M102411,551,5207,5171015 52122
66671822   AK66M12x1,52413,851,5207,516,51238 52130
66671823   AK88M123013,86324920,5122062239
66671824   AK88M12x1,53013,86324920,5122062239
66671825   AK88M16x1,53019,66324920,5178062270
66671826   AK1010M16x1,53019,66526922,5178042780
66671827   B33,5M6126,926,5124,510623123
66671828   B33,5M6x0,75126,926,5124,510633123,8
66671829   B44M6126,926,5124,510623123,9
66671830   B44,5M8x1169,23516613,588 5249
66671831   B 5 5M8169,23516613,587 5249
66671832   B 5 5M8x1169,23516613,587 5249,3
66671833   B 5 5M10x11811,537,516613,51022 52414
66671834   B66M101811,543207,5171015 52118
66671835   B66M12x1,52113,846207,516,51238 52126
66671836   B88M122113,85124920,5122062231
66671837   B88M12x1,52113,85124920,5122062231
66671838   B88M16x1,52519,655,524920,5178062254
66671839   B1010M16x1,52519,657,526922,5178042718
66671840   BK33,5M6126,926,5124,51062312 5
66671841   BK33,5M6x0,75126,926,5124,510633125,3
66671842   BK44M6126,926,5124,51062312 5
66671843   BK44,5M8x1169,23516613,588 52410
66671844   BK 5 5M8169,23516613,587 52412
66671845   BK 5 5M8x1169,23516613,587 52412
66671846   BK 5 5M10x11811,537,516613,51022 52420
66671847   BK66M101811,543207,5171015 52123
66671848   BK66M12x1,52113,846207,516,51238 52135
66671849   BK88M122113,85124920,5122062240
66671850   BK88M12x1,52113,85124920,5122062240
66671851   BK88M16x1,52519,655,524920,5178062270
66671852   BK1010M16x1,52519,657,526922,5178042776


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn