Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser. Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Gewinde
[mm]
Höhe
[mm]
Ø A h11
[mm]
Gewicht
[kg]
64399512   Tr. 12 x 318260,06
64399516   Tr. 16 x 424360,16
64399520   Tr. 20 x 430450,32
64399524   Tr. 24 x 536500,44
64399530   Tr. 30 x 645600,78
64399540   Tr. 40 x 760801,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn