Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64399012   Tr. 12 x 318260,06
64399016   Tr. 16 x 424360,16
64399020   Tr. 20 x 430450,32
64399024   Tr. 24 x 536500,44
64399028   Tr. 28 x 542600,76
64399030   Tr. 30 x 645600,78
64399036   Tr. 36 x 654751,48
64399040   Tr. 40 x 760801,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn