Werkstoff: Edelstahl 1.4618 (AISI 201).

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981.Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typpassend zud1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
b 1
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
65399530   MB 0KM 0102113,538,531,001
65399532   MB 1KM 1122517310,531,002
65399534   MB 2KM 2152821413,541,003
65399537   MB 3KM 3173224415,541,003
65399540   MB 4KM 4203626418,541,004
65399544   MB 5KM 5254232523,051,256
65399548   MB 6KM 6304938527,551,258
65399553   MB 7KM 7355744632,551,2510
65399558   MB 8KM 8406250637,561,2512
65399562   MB 9KM 9456956642,561,2515
65399565   MB 10KM 10507461647,561,2516
65399568   MB 11KM 11558167852,571,5020
65399571   MB 12KM 12608673857,571,5025
65399573   MB 13KM 13659279862,571,5029
65399575   MB 14KM 14709885866,581,5033
65399578   MB 15KM 157510490871,581,5036
65399580   MB 16KM 1680112951076,581,8046
65399583   MB 17KM 17851191021081,581,8052
65399585   MB 18KM 18901261081086,5101,8062
65399587   MB 19KM 19951331131096,5101,8067
65399590   MB 20KM 201001421201296,5101,8077


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn