Werkstoff: Radkörper: Edelstahlblech 1.4301. Nabe: angeschweißt, matt gestrahlt. Griff (nur Ausf. B) Kunststoff Duroplast PF, schwarz glänzend (bis 110°C). Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde Ausführung B/G: Mit drehbarem Zylindergriff aus schwarzem Kunststoff, Achsteil Edelstahl. Die Nabenlängen entsprechen Handrädern DIN 950. Diese Handräder besitzen eine hohe mechanische Festigkeit und sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.
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
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 H9
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Griff-ø x Länge
[mm]
Anzahl Speichen
[Stck.]
Blechstärke
[mm]
Gewicht
[g]
67099916   B/A1601230223920 - 42,0430
67099920   B/A2001440224424 - 42,5824
67099925   B/A2501745305228 - 53,01477
67099932   B/A3151955366433 -53,02330
67099940   B/A4002465438138 -53,04210
67099416   B/G160123022392026 x 8342,0540
67099420   B/G200144022442426 x 8342,5935
67099425   B/G250174530522828 x 9353,01600
67099432   B/G315195536643328 x 9353,02400
67099440   B/G400246543813828 x 9353,04300


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn