Werkstoff: Radkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4308. Radkranz gedreht, matt gestrahlt. Griff (Ausf. B/G): Kunststoff, schwarz, mit Achsteil aus Edelstahl 1.4305.

Ausführung B/A: Ohne Gewinde, ohne Griff.
Ausführung B/G: Mit drehbarem Zylindergriff.

Leicht zu reinigen, daher besonders hygienisch.

Passfedernut gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge Ausführung d1
[mm]
d2 H8
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Griff-Ø
[mm]
Griff-Länge
[mm]
Speichen
[Anzahl]
Gewicht
[g]
67099510   B/A1001020727,515--3222
67099512   B/A1251224928,516--3425
67099514   B/A14014281030,518--3640
67099516   B/A16016311135,520--3805
67099520   B/A2001836143923--31442
67099522   B/A2002036143923--31400
67099610   B/G1001020727,51518453255
67099612   B/G1251224928,51621553460
67099614   B/G14014281030,51823713800
67099616   B/G16016311135,52023713900
67099620   B/G2001836143923237131524
67099622   B/G2002036143923237131482


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn