Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Passfedernut DIN 6885/1. Toleranz P9. Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Drehmoment T
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
Schrauben
[DIN 916]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
60099206   2,7618302M41,7647
60099208   5,4824352M41,76102
60099210   8,11029453M53,2185
60099212   121229454M65,8180
60099214   201434505M65,8272
60099215   221534505M65,8266
60099216   241634505M65,8261
60099220   472042656M65,8518
60099225   912545758M813,6623
60099230   1053053838M813,6920
60099235   15535679510M813,61880
60099240   210407710812M1026,42710
60099250   340508512414M1026,43520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index