Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 101 990 03, Verschluss Nr. 11/E, 06 B-1, rostfrei

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
10199003   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/324
10599003   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/167
10699003   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813
10799003   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1614


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index