Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301, demontierbar.
Kegelräder aus Polyacetal (Azetalharz) gespritzt, verstiftet.
Jetzt neu: mit rostfreien Wellen!

  • Preiswertes Umlenkgetriebe 1:1 in 6 Baugrößen.
  • Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
  • Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
  • Einfach zu montieren und wartungsfrei.
  • Achswinkel = 90º.
  • Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.





Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge dh9
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
HGes
[mm]
HM
[mm]
LE
[mm]
LW
[mm]
r
[mm]
s
[mm]
T
[mm]
ModulZähnezahlMDzul.
[Ncm]
Gewicht
[g]
41035510   5123219,418,8105015 64,841,016/168,360
41035515   8184528,428,215702095,851,516/1629180
41035520   10225535,037,5209030117,062,016/1673320
41035525   12256541,046,8251053512,59,072,516/16145480
41035530   15307547,556,23012040159,083,016/16250760
41035535   18338554,065,735135451611,093,516/164401080


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn