Werkstoff: Zink-Druckguss, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen (Form C): Edelstahl 1.4401.

Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, mit Senkbohrung für Schrauben nach DIN 7991 oder Gewindebolzen.

Form 1A: Einseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 1C: Einseitig verlängert, mit Gewindebolzen.
Form 2A: Beidseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 2C: Beidseitig verlängert, mit Gewindebolzen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Forml1
[mm]
l2
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
l5
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
m3
[mm]
m4
[mm]
Gewicht
[g]
67700351   1A6350-6,3611,566,51318,531,5-43301528104
67700352   1A9060-8,481588,51721,551,5-63361845200
67700353   1C6350M6-611,566,51318,531,51243301528119
67700354   1C9060M8-81588,51721,551,51463361845277
67700355   2A7650-6,3611,566,513-31,5-5630-28125
67700356   2A12060-8,481588,517-51,5-9036-45313
67700357   2C7650M6-611,566,513-31,5125630-28145
67700358   2C12060M8-81588,517-51,5149036-45364


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn