Werkstoff: Stahl verzinkt.

Das Set besteht aus Bolzen und KL-Sicherung und ist zur Komplettierung von Gabelköpfen DIN 71752 sowie maßgleichen Gabelköpfen ähnlich DIN. KL-Sicherungen können leicht montiert und demontiert werden und sind für Verbindungen geeignet, die öfter und schnell gelöst werden müssen. Es muss sichergestellt sein, dass die Sicherung vor ungewolltem Kontakt geschützt ist, da sie leicht zu entfernen ist.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
passend für Gabelkopf
[Größe]
Gewicht
[g]
63780100   44 x 8 / 4 x 161,0
63780300   55 x 10 / 5 x 202,8
63780500   66 x 12 / 6 x 243,4
63780700   88 x 16 / 8 x 329,3
63780900   1010 x 20 / 10 x 4017
63781100   1212 x 24 / 12 x 4832
63781300   1414 x 28 / 14 x 5647
63781500   1616 x 32 / 16 X 6470


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn