Werkstoff: Stahl verzinkt.

Das Set besteht aus Bolzen und SL-Sicherung und ist zur Komplettierung von Gabelköpfen DIN 71752 sowie maßgleichen Gabelköpfen ähnlich DIN geeignet. SL-Sicherungen sind aufwändiger zu montieren und zu demontieren als KL-Sicherungen, bieten aber eine wesentlich höhere Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
passend für Gabelkopf
[Größe]
Gewicht
[g]
63790100   44 x 8 / 4 x 161,3
63790300   55 x 10 / 5 x 203,0
63790500   66 x 12 / 6 x 243,6
63790700   88 x 16 / 8 x 3210
63790900   1010 x 20 / 10 x 4019
63791100   1212 x 24 / 12 x 4834
63791300   1414 x 28 / 14 x 5650
63791500   1616 x 32 / 16 x 6473


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn