Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62388103   31620,79M3 x 811
62388104   41620,79M3 x 811
62388105   51620,79M3 x 810
62388106   61620,79M3 x 810
62388107   71822,49M3 x 813
62388108   81822,49M3 x 812
62388109   92426,09M3 x 823
62388110   102426,09M3 x 822
62388111   112831,811M4 x 1239
62388112   122831,811M4 x 1238
62388113   133033,911M4 x 1243
62388114   143033,911M4 x 1242
62388115   153439,413M5 x 1465
62388116   163439,413M5 x 1463
62388117   173641,213M5 x 1472
62388118   183641,213M5 x 1469
62388119   194046,415M6 x 16100
62388120   204046,415M6 x 1697
62388121   214248,115M6 x 16107
62388122   224248,115M6 x 16103
62388123   234550,815M6 x 16122
62388124   244550,815M6 x 16117
62388125   254550,815M6 x 16114
62388126   264853,715M6 x 18133
62388128   284853,715M6 x 18123
62388130   305458,615M6 x 18163
62388132   325458,615M6 x 18156
62388134   345761,615M6 x 18174
62388135   355761,615M6 x 18171
62388136   365761,615M6 x 18163
62388138   386065,015M6 x 18178
62388140   406065,015M6 x 18163
62388142   427379,419M8 x 25367
62388145   457379,419M8 x 25344
62388148   487884,219M8 x 25392
62388150   507884,219M8 x 25370
62388155   558288,819M8 x 25380
62388160   608894,019M8 x 25425
62388165   659399,819M8 x 25450
62388170   7098104,519M8 x 25480
62388175   75103109,119M8 x 25510
62388180   80108113,819M8 x 25535
62388190   90130138,132M12 x 301730
62388200   100140147,632M12 x 301890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn