Spiralkabel, Länge entspannt ca. 1,8 m, ausgezogen ca. 4 m. Mit 8-poligem Stecker und Schirm.
Alternativ zum Hand-Operator zur Bedienung der Stellantriebe, zum Anschluss der Kontrollbox an eine kundenseitige Steuerung (ehemals Art.-Nr. 51020099).
Achtung: Nur potentialfreie Kontakte verwenden.
(Ehemals Artikel-Nummer 51020099.)

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge FarbeLänge min.
[m]
Länge max.
[m]
Gewicht
[g]
47519205   schwarz1,84,0200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn