Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 23,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Ausführungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
10980925   925A108,092,84634083,3M6
10980930   930A108,092,846340103,3M8
10980932   932A108,092,846340103,3M8
10980935   935A108,092,846340103,3M8
10980938   938A108,092,846340103,3M8
10981025   1025A117,9102,74704083,3M6
10981030   1030A117,9102,74704083,3M6
10981032   1032A117,9102,747040103,3M8
10981035   1035A117,9102,747040103,3M8
10981038   1038A117,9102,747040103,3M8
10981125   1125A127,8112,68774583,3M6
10981128   1128A127,8112,68774583,3M6
10981130   1130A127,8112,68774583,3M6
10981132   1132A127,8112,687745103,3M8
10981135   1135A127,8112,687745103,3M8
10981138   1138A127,8112,687745103,3M8
10981140   1140A127,8112,687745123,3M10
10981142   1142A127,8112,687745123,3M10
10981145   1145A127,8112,687745143,8M12
10981150   1150A127,8112,688245143,8M12
10981160   1160A127,8112,689345184,4M12
10981225   1225A137,8122,68884583,3M6
10981228   1228A137,8122,68884583,3M6
10981230   1230A137,8122,68884583,3M6
10981232   1232A137,8122,688845103,3M8
10981235   1235A137,8122,688845103,3M8
10981238   1238A137,8122,688845103,3M8
10981240   1240A137,8122,688845123,3M10
10981242   1242A137,8122,688845123,3M10
10981245   1245A137,8122,688845143,8M12
10981248   1248A137,8122,688845143,8M12
10981250   1250A137,8122,688845143,8M12
10981260   1260A137,8122,689345184,4M12
10981325   1325A147,8132,65984583,3M6
10981328   1328A147,8132,65984583,3M6
10981330   1330A147,8132,65984583,3M6
10981332   1332A147,8132,659845103,3M8
10981335   1335A147,8132,659845103,3M8
10981338   1338A147,8132,659845103,3M8
10981340   1340A147,8132,659845123,3M10
10981342   1342A147,8132,659845123,3M10
10981345   1345A147,8132,659845143,8M12
10981348   1348A147,8132,659845143,8M12
10981350   1350A147,8132,659845143,8M12
10981360   1360A147,8132,659845184,4M12
10981432   1432A157,8142,6810845103,3M8
10981435   1435A157,8142,6810845103,3M8
10981438   1438A157,8142,6810845103,3M8
10981440   1440A157,8142,6810845123,3M10
10981442   1442A157,8142,6810845123,3M10
10981445   1445A157,8142,6810845143,8M12
10981448   1448A157,8142,6810845143,8M12
10981450   1450A157,8142,6810845143,8M12
10981460   1460A157,8142,6810845184,4M12
10981532   1532A167,9152,7211845103,3M8
10981535   1535A167,9152,7211845103,3M8
10981538   1538A167,9152,7211845103,3M8
10981540   1540A167,9152,7211845123,3M10q
10981542   1542A167,9152,7211845123,3M10
10981545   1545A167,9152,7211845143,8M12
10981548   1548A167,9152,7211845143,8M12
10981550   1550A167,9152,7211845143,8M12
10981560   1560A167,9152,7211845184,4M12
10981638   1638A177,9162,7512050103,3M8
10981640   1640A177,9162,7512050123,3M10
10981642   1642A177,9162,7512050123,3M10
10981645   1645A177,9162,7512050143,8M12
10981648   1648A177,9162,7512050143,8M12
10981650   1650A177,9162,7512050143,8M12
10981660   1660A177,9162,7512050184,4M12
10981665   1665A177,9162,7512050184,4M12
10981670   1670A177,9162,7512050204,9M12
10981738   1738A187,9172,7812050103,3M8
10981740   1740A187,9172,7812050123,3M10
10981742   1742A187,9172,7812050123,3M10
10981745   1745A187,9172,7812050143,8M12
10981748   1748A187,9172,7812050143,8M12
10981750   1750A187,9172,7812050143,8M12
10981760   1760A187,9172,7812050184,4M12
10981765   1765A187,9172,7812050184,4M12
10981770   1770A187,9172,7812050204,9M12
10981838   1838A198,0182,8512050103,3M8
10981840   1840A198,0182,8512050123,3M10
10981842   1842A198,0182,8512050123,3M10
10981845   1845A198,0182,8512050143,8M12
10981848   1848A198,0182,8512050143,8M12
10981850   1850A198,0182,8512050143,8M12
10981860   1860A198,0182,8512050184,4M12
10981865   1865A198,0182,8512050184,4M12
10981870   1870A198,0182,8512050204,9M12
10981938   1938A208,1192,9112050103,3M8
10981940   1940A208,1192,9112050123,3M10
10981942   1942A208,1192,9112050123,3M10
10981945   1945A208,1192,9112050143,8M12
10981948   1948A208,1192,9112050143,8M12
10981950   1950A208,1192,9112050143,8M12
10981960   1960A208,1192,9112050184,4M12
10981965   1965A208,1192,9112050184,4M12
10981970   1970A208,1192,9112050204,9M12
10982038   2038A218,1202,9812050103,3M8
10982040   2040A218,1202,9812050123,3M10
10982042   2042A218,1202,9812050123,3M10
10982045   2045A218,1202,9812050143,8M12
10982048   2048A218,1202,9812050143,8M12
10982050   2050A218,1202,9812050143,8M12
10982060   2060A218,1202,9812050184,4M12
10982065   2065A218,1202,9812050184,4M12
10982070   2070A218,1202,9812050204,9M12


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn