Werkstoff: GG25. Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung einschließlich Schrauben (Ersatzschraube: Art. 622 512 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung
Anzugsmoment: 170Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 48mm: 1250Nm. Bohrung 75mm: 2200Nm. Bohrung 100mm: 3460Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62251240   403040123,376,21468,92
62251242   403042123,376,21468,80
62251245   403045143,876,21468,67
62251248   403048143,876,21468,49
62251250   403050143,876,21468,33
62251255   403055164,376,21468,15
62251260   403060184,476,21467,85
62251265   403065184,476,21467,60
62251270   403070204,976,21467,18
62251275   403075204,976,21466,84
62251280   403080225,476,21466,46
62251285   403085225,476,21466,06
62251290   403090255,476,21465,59
62251291   4030100286,476,21464,63


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn