Werkstoff: GG25. Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung einschließlich Schrauben (Ersatzschraube: Art. 622 512 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung
Anzugsmoment: 170Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 48mm: 1250Nm. Bohrung 75mm: 2200Nm. Bohrung 100mm: 3460 Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62251440   404040123,310214610,19
62251442   404042123,310214610,03
62251445   404045143,81021469,86
62251448   404048143,81021469,66
62251450   404050143,81021469,48
62251455   404055164,31021469,27
62251460   404060184,41021468,93
62251465   404065184,41021468,65
62251470   404070204,91021468,17
62251475   404075204,91021467,78
62251480   404080225,41021467,35
62251485   404085225,41021466,89
62251490   404090255,41021466,36
62251495   404095255,41021465,94
62251491   4040100286,41021465,27


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn