Werkstoff: Aluminium 6082-T6, UNI 9006.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
17090900   97,83751000,01
17091000   108,79751000,02
17091100   119,74751000,02
17091200   1210,701001250,03
17091300   1311,651001250,03
17091400   1412,611001250,04
17091500   1513,561001250,04
17091600   1614,521251550,06
17091700   1715,471251550,07
17091800   1816,431251550,08
17091900   1917,381251550,09
17092000   2018,341501650,11
17092100   2119,251501650,12
17092200   2220,251501650,13
17092300   2321,201501650,15
17092400   2422,161501650,16
17092500   2523,111501650,17
17092600   2624,071501650,19
17092700   2725,021501650,21
17092800   2825,981501650,22
17092900   2926,931501650,24
17093000   3027,891751830,29
17093100   3128,841751830,31
17093200   3229,801751830,33
17093300   3330,751751830,35
17093400   3431,711751830,37
17093500   3532,661751830,39
17093600   3633,622002000,46
17093700   3734,572002000,48
17093800   3835,532002000,51
17093900   3936,482002000,54
17094000   4037,442002000,57
17094200   4239,342002000,63
17094400   4441,262002000,69
17094500   4542,212002000,73
17094800   4845,082002000,83
17095000   5046,992002000,91
17095200   5248,902002000,98
17095400   5450,812002001,06
17095600   5652,722002001,14
17096000   6056,542002001,32
17096200   6258,452002001,41
17096400   6460,362002001,36
17096600   6662,272002001,60
17096800   6864,182002001,70
17097000   7066,092002001,81
17097200   7267,992002001,92


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn